Diferenciální redukční ventil LRLL-3/8-QS-12
153508
GTIN 4052568070830
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Rozsah regulace tlaku
2 bar - 6 bar
Jmenovitý průtok při uzavření
423 l/min
Jmenovitý průtok při otevření
518 l/min
Připojení pneumatiky 1
R3/8
Pneumatické připojení 2
QS-12