Diferenciální redukční ventil LRLL-1/2-QS-12
153509
GTIN 4052568070847
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Rozsah regulace tlaku
2 bar - 6 bar
Jmenovitý průtok při uzavření
700 l/min
Jmenovitý průtok při otevření
730 l/min
Připojení pneumatiky 1
R1/2
Pneumatické připojení 2
QS-12