Diferenciální redukční ventil LRL-1/8-QS-4
153511
GTIN 4052568070861
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Rozsah regulace tlaku
2 bar - 6 bar
Jmenovitý průtok při uzavření
93 l/min
Jmenovitý průtok při otevření
96 l/min
Připojení pneumatiky 1
R1/8
Pneumatické připojení 2
QS-4