Diferenciální redukční ventil LRL-M5-QS-6

153512

GTIN 4052568070878

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah regulace tlaku
2 bar - 6 bar
Jmenovitý průtok při uzavření
30 l/min
Jmenovitý průtok při otevření
30 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5
Pneumatické připojení 2
QS-6