Diferenciální redukční ventil LRL-3/8-QS-8
153517
GTIN 4052568070915
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Rozsah regulace tlaku
2 bar - 6 bar
Jmenovitý průtok při uzavření
393 l/min
Jmenovitý průtok při otevření
463 l/min
Připojení pneumatiky 1
R3/8
Pneumatické připojení 2
QS-8