Diferenciální redukční ventil LRL-3/8-QS-10
153519
GTIN 4052568070939
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Rozsah regulace tlaku
2 bar - 6 bar
Jmenovitý průtok při uzavření
423 l/min
Jmenovitý průtok při otevření
476 l/min
Připojení pneumatiky 1
R3/8
Pneumatické připojení 2
QS-10