Diferenciální redukční ventil LRL-3/8-QS-12

153520

GTIN 4052568070946

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah regulace tlaku
2 bar - 6 bar
Jmenovitý průtok při uzavření
379 l/min
Jmenovitý průtok při otevření
438 l/min
Připojení pneumatiky 1
R3/8
Pneumatické připojení 2
QS-12