Diferenciální redukční ventil LRL-1/2-QS-12
153521
GTIN 4052568070953
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Rozsah regulace tlaku
2 bar - 6 bar
Jmenovitý průtok při uzavření
730 l/min
Jmenovitý průtok při otevření
760 l/min
Připojení pneumatiky 1
R1/2
Pneumatické připojení 2
QS-12