Rotační šroubení s nástrčnou koncovkou QSR-M5-4
153526
GTIN 4052568035044
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
1.6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar