Síťový modul CTEU-CC
1544198
GTIN 4052568238209
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Protokol
CC-LINK®
Rozsah provozního napětí, DC
18 V - 30 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí
typ. 70 mA
Rozhraní průmyslové sítě, protokol
CC-LINK®
Stupeň krytí
IP65 - IP67