Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec AEVU-63- -P-A

156227

Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1799 N
Zdvih
1 mm - 25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách