Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatické pohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec AEVU-80- -P-A

156228

Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
2902 N
Zdvih
1 mm - 25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách