Kompaktní válec AEVU-40- -A-P-A
156265
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
704 N
Zdvih
1 mm - 25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
156265