Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatické pohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec AEVUZ-16- -P-A

156461

Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
81 N
Zdvih
1 mm - 25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách