Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec AEVUZ-12- -A-P-A

156480

Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
42 N
Zdvih
1 mm - 10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách