Kompaktní válec AEVUZ-40- -A-P-A
156485
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
636 N
Zdvih
1 mm - 25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
156485