Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec ADVU-32-5-P-A

156530

GTIN 4052568117948

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách