Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec ADVU-80-10-P-A

156568

GTIN 4052568118327

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách