Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec ADVU-20-15-A-P-A

156602

GTIN 4052568118570

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách