Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec AEVU-50-10-P-A

156960

GTIN 4052568122034

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1121 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách