Kompaktní válec AEVU-50-15-P-A
156961
GTIN 4052568122041
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1121 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách