Kompaktní válec AEVU-16-25-A-P-A
156985
GTIN 4052568122218
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
111 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách