Kompaktní válec AEVU-20-25-A-P-A
156990
GTIN 4052568122263
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
171 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách