Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec AEVU-32-10-A-P-A

156997

GTIN 4052568122331

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
450 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách