Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec AEVU-63-20-A-P-A

157012

GTIN 4052568122485

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1799 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách