Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec AEVUZ-20-5-P-A

157216

GTIN 4052568124298

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
123 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách