Kompaktní válec AEVUZ-25-25-P-A
157225
GTIN 4052568124380
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
221 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách