Kompaktní válec AEVUZ-32-10-P-A
157227
GTIN 4052568124403
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
382 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách