Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kompaktní válec AEVUZ-40-25-P-A

157235

GTIN 4052568124472

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
636 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách