Kompaktní válec AEVUZ-40-10-A-P-A
157278
GTIN 4052568124878
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
636 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách