Kompaktní válec AEVUZ-100-25-A-P-A
157297
GTIN 4052568125066
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4222 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách