Plochý válec DZH-20- -PPV-A-S20
158380
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
158 N
Zdvih
1 mm - 320 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách