Kruhový válec EG-2,5-5-PK-2

15883

GTIN 4052568066659

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
2,5 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1.9 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
bez tlumení