Kruhový válec EG-4-5-PK-2
15885
GTIN 4052568066673
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
4 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
5 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
bez tlumení