Kruhový válec EG-4-10-PK-2

15886

GTIN 4052568066680

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
4 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4.9 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
bez tlumení