Kruhový válec EG-4-15-PK-2
15887
GTIN 4052568066697
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
4 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4.9 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
bez tlumení