Kruhový válec EG-6-10-PK-3

15892

GTIN 4052568009311

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
11.8 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
jednostranný - nelze nastavit