Kruhový válec EG-6-15-PK-3

15893

GTIN 4052568066727

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
11.8 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
jednostranný - nelze nastavit