Kruhový válec EG-6-20-PK-3
15894
GTIN 4052568066734
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
11.8 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
jednostranný - nelze nastavit