Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Čidla na válce do drážky T

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Přibližovací čidlo SME-8-O-K-LED-24

160251

GTIN 4052568071752

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah provozního napětí, DC
12 V - 30 V
Funkce spínacího prvku
Rozpínací kontakt
Spínací výstup
kontaktní bipolární