Šroubení s nástrčnou koncovkou QS-V0-1/2-12

160510

GTIN 4052568035594

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
11 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar