Šroubení T s nástrčnými koncovkami QST-V0-1/4-12

160527

GTIN 4052568035761

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
8 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar