Spojka L s nástrčnými koncovkami QSL-V0-8

160541

GTIN 4052568035877

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
7.2 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar