Hadice z plastu PAN-V0-6X1-SW
160550
GTIN 4052568035945
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
8 mm
Vnitřní Ø
4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-30 °C - 90 °C