Hadice z plastu PAN-V0-10X1,25-SW
160552
GTIN 4052568035969
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
7.5 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-30 °C - 90 °C