Plochý válec DZF-12- -A-P-A
161220
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
1 mm - 200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách