Plochý válec DZF-12-40-A-P-A

161226

GTIN 4052568128500

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách