Plochý válec DZF-18-50-A-P-A
161240
GTIN 4052568128609
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
18 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
153 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách