Plochý válec DZF-18-80-A-P-A

161241

GTIN 4052568128616

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
18 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
153 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách