Plochý válec DZF-32-50-A-P-A

161266

GTIN 4052568128784

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách